Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-CX, Antall plater: 70
111B7768
Maks. driftstrykk [bar]: 48, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding
111B7768
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 70 |
| Applikasjon | Heat pump |
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
| Funksjon | Kondensator |
| Funksjonsmerknad | Null |
| Godkjenning | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| H1 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H1 tilkoblingstype | Null |
| H2 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H2 tilkoblingstype | Null |
| H3 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H3 tilkoblingstype | Null |
| H4 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H4 tilkoblingstype | Null |
| H5 kobl.størrelse | Null |
| H5 tilkoblingstype | Null |
| H6 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H6 tilkoblingstype | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 696 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 48.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CX-70 |
| Model no. | 62 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemønster | X |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE H62L-CX |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | G1"1/2 |
| Q1 tilkoblingstype | G utvendig gjengekobling |
| Q2 tilk. type | G utvendig gjengekobling |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | G1"1/2 |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H5/8A |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H1"3/8H |
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
| Typedesign | H62L-CX |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utstyr | Stuss |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12.73 Kilogram |
| Nettovekt | 12.58 Kilogram |
| Volume | 34.398 Cubic decimeter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162830598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |