Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62-CX, Antall plater: 40

111B5347

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater40
ApplikasjonHeat pump
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Egenskaper
Verdi
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-40
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterX
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H62-CX
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8E
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL1R
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2D
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH3/8A
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
TypedesignH62-CX
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
Bruttovekt8.12 Kilogram
Nettovekt7.97 Kilogram
Volume41.675 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424684242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm