Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-CX, Antall plater: 46

111B5280

Maks. driftstrykk [bar]: 48, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater46
ApplikasjonHeat pump
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningEACKRAIAPEDRoHSUA
H1 tilkoblingsstørrelseR1''1/4
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseR1''1/4
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]696 psi
Maks. driftstrykk [bar]48.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-46
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterX
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H62L-CX
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeQB6.2
Q1 tilkoblingstypeAdapter
Q2 tilk. typeAdapter
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeQB6.2
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2D
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8E
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
TypedesignH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.42 Kilogram
Nettovekt9.27 Kilogram
Volume26.063 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424633394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm