Danfoss logo
Pic. O45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C55L-C, Antall plater: 60

021H3728

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater60
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Egenskaper
Verdi
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-C-60
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C55L-C
Q1 tilkoblingsstørrelse område1 1/2 - 1 1/8 in
Q1 tilkoblingstypeEkstern gjengekobling
Q2 tilk. typeEkstern tilkobling
Q2 tilkoblingsstørrelse område1 1/2 - 1 1/8 in
Q3 tilk. størrelsesområde1/2 in-12.15 mm
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område7/8 in
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
TypedesignC55L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.92 Kilogram
Nettovekt10.77 Kilogram
Volume21.469 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424268459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm