Danfoss logo
Pic. O45-EU

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C55L-EU, Antall plater: 20

111H0194

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater20
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-20
Model No.55
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterEU
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C55L-EU
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH3/4
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH3/4
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/8
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH3/8
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
TypedesignC55L-EU
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.2 Kilogram
Nettovekt5.62 Kilogram
Volume12.281 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255113997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm