Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C39L-EZ, Antall plater: 40

111B8847

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater40
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseL1R
H1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseN1/4D
H2 tilkoblingstypeNPT innvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseH1/4D
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseH3/4A
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat exchanger C39L-EZ-40
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C39L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN1R
Q1 tilkoblingstypeG innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC39L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.09 Kilogram
Nettovekt4.94 Kilogram
Volume10.665 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162897591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm