Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C262L-EZD, Antall plater: 142

111B7417

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater142
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseK4"
H1 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
H2 tilkoblingsstørrelseK4"
H2 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35)
Model No.262
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZD
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C262L-EZD
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2K
Q1 tilkoblingstypeG innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2K
Q3 tilk. størrelsesområdeH7/8
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH2"5/8
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeLoddeforbindelse
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8
Q6 tilk. størrelsesområdeH2"5/8
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC262L-EZD
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
Bruttovekt151.45 Kilogram
Nettovekt151.3 Kilogram
Volume265.232 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162704912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm