Danfoss logo
Pic. M45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-C, Number of plates: 30

111B8584

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater30
ApplikasjonChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonCondenser
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCRNEACKRAIA
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeCopper brazing
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-C-30
Model No.22
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterM
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C22L-C
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeG3/4"
Q1 tilkoblingstypeG External thread connection
Q2 tilk. typeG External thread connection
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeG3/4"
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/8"
Q3 tilk. typeSolder connection
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8"
Q4 tilkoblingstypeSolder connection
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC22L-C
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.3 Kilogram
Nettovekt2.12 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm