Mikroplatevarmeveksler, MPHE H22-C, Antall plater: 16
111B2537
Maks. driftstrykk [bar]: 30, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding
111B2537
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 16 |
| Applikasjon | Heat pump |
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
| Funksjon | Kondensator |
| Funksjonsmerknad | Null |
| Godkjenning | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
| H1 tilkoblingsstørrelse | L3/4G |
| H1 tilkoblingstype | G utvendig gjengekobling |
| H2 tilkoblingsstørrelse | L3/4G |
| H2 tilkoblingstype | G utvendig gjengekobling |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 435 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 30.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger H22-C-16 |
| Model no. | 22 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemateriale | AISI 316L |
| Platemønster | M |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE H22-C |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q1 tilkoblingstype | Null |
| Q2 tilk. type | Null |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H3/8'' |
| Q3 tilk. type | Null |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H3/8'' |
| Q4 tilkoblingstype | Null |
| Q5 tilk. type | Null |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q6 tilk. størrelsesområde | Null |
| Q6 tilkoblingstype | Null |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | H22-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Stuss |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.5 Kilogram |
| Nettovekt | 1.3 Kilogram |
| Volume | 5.304 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424500184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |