Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C17L-EZ, Antall plater: 100

111H0908

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater100
ApplikasjonKjøler
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNPT3/4
H1 tilkoblingstypeNPT utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseNPT3/4
H2 tilkoblingstypeNPT utvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-100
Model No.17
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C17L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeH5/8
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.9 Kilogram
Nettovekt3.64 Kilogram
Volume6.93 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255267430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm