Mikroplatevarmeveksler, MPHE C17L-EZ, Antall plater: 50
111H0411
Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding
111H0411
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 50 |
| Applikasjon | Kjøler |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Godkjenning | ASCRNEACUAUL |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 711 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger C17L-EZ-50 |
| Model no. | 17 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemønster | Z |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE C17L-EZ |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | G3/4 |
| Q1 tilkoblingstype | G utvendig gjengekobling |
| Q2 tilk. type | G utvendig gjengekobling |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | G3/4 |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H3/8 |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H5/8 |
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
| Typedesign | C17L-EZ |
| Utstyr | Null |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.3 Kilogram |
| Nettovekt | 2.04 Kilogram |
| Volume | 6.93 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193692 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |