Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70

111B8052

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater70
ApplikasjonChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonEvaporator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeCopper brazing
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-70
Model no.17
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C17L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8"
Q1 tilkoblingstypeSolder connection
Q2 tilk. typeSolder connection
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8"
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2R
Q3 tilk. typeSolder connection
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8N
Q4 tilkoblingstypeSolder connection
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtstyrStud

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.9 Kilogram
Nettovekt2.68 Kilogram
Volume6.93 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255004264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm