Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C17L-EZ, Antall plater: 60

111B7933

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater60
ApplikasjonKjøler
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseN3/4K
H1 tilkoblingstypeR innvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseN3/4K
H2 tilkoblingstypeR innvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-60
Modellnr.17
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C17L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeQB6.2
Q1 tilkoblingstypeAdapter
Q2 tilk. typeAdapter
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeQB6.2
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/8T
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8"
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.51 Kilogram
Nettovekt2.36 Kilogram
Volume6.93 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162960721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm