Danfoss logo
Pic. U

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C12L-EZ, Antall plater: 30

111H0216

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater30
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-30
Model no.12
Plate material no.AISI 304L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C12L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/8
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1/2
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC12L-EZ
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.27 Kilogram
Nettovekt0.91 Kilogram
Volume3.076 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255120018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm