Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater60
ApplikasjonChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonEvaporator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeCopper brazing
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Modellnr.12
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C12L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH3/4"
Q1 tilkoblingstypeSolder connection
Q2 tilk. typeSolder connection
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH3/4"
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/8"
Q3 tilk. typeSolder connection
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH3/4"
Q4 tilkoblingstypeSolder connection
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtstyrStud

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.9 Kilogram
Nettovekt1.66 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm