Danfoss logo
Pic. U

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C12L-EZ, Antall plater: 10

111B4596

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater10
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCRNEACKRAIARoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Egenskaper
Verdi
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-10
Model no.12
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C12L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse område7/8"-14UNF-2A
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse område7/8"-14UNF-2A
Q3 tilk. størrelsesområde5/8"-18UNF-2A
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse område5/8"-18UNF-2A
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC12L-EZ
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
Bruttovekt0.66 Kilogram
Nettovekt0.51 Kilogram
Volume3.076 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424240394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm