Danfoss logo
Pic. X

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-EZD, Antall plater: 70

111H1073

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater70
ApplikasjonKjøler
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCECRNEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseT60.3
H1 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
H2 tilkoblingsstørrelseT60.3
H2 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-70
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZD
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-EZD
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2T
Q1 tilkoblingstypeR innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeR innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2T
Q3 tilk. størrelsesområdeH7/8E
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8E
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeLoddeforbindelse
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeH1"1/8J
Q6 tilk. størrelsesområdeH1"1/8J
Q6 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt37.45 Kilogram
Nettovekt29.45 Kilogram
Volume99.36 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255279891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm