Danfoss logo
Pic. X

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-CZD, Antall plater: 110

111H0208

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater110
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCEEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseH2
H1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H2 tilkoblingsstørrelseH2
H2 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-110
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZD
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-CZD
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/4
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeLoddeforbindelse
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeH3/4
Q6 tilk. størrelsesområdeH7/8
Q6 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-CZD
UtstyrStussFlange

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt57 Kilogram
Nettovekt41.5 Kilogram
Volume156.492 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255119562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm