Danfoss logo
Pic. X

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-EZD-C, Antall plater: 122

111B7156

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater122
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseRc2"1/2
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseRc2"1/2
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZD-C-122(61/30+30)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterZD-C
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-EZD-C
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2T
Q1 tilkoblingstypeR innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeR innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2T
Q3 tilk. størrelsesområdeH1/2D
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"5/8H
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeLoddeforbindelse
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeH1/2D
Q6 tilk. størrelsesområdeH1"5/8H
Q6 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-EZD-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt41.95 Kilogram
Nettovekt41.8 Kilogram
Volume134.136 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162597033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm