Danfoss logo
Pic. X

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-EZD-F, Antall plater: 102

111B6517

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater102
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseG2"1/2
H1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseG2"1/2
H2 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHX C129L-EZD-F-102(51/25+25)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterZD
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-EZD-F
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2T
Q1 tilkoblingstypeR innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeR innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2T
Q3 tilk. størrelsesområdeH5/8A
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH32B
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeLoddeforbindelse
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeH5/8A
Q6 tilk. størrelsesområdeH32B
Q6 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-EZD-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt37.25 Kilogram
Nettovekt37.1 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume134.136 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm