Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-EZD-C, Antall plater: 62
111B6322
Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding
111B6322
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 62 |
| Applikasjon | Kjøler |
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
| Godkjenning | ASCRNPEDRoHSUAUL |
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
| Kategori | II |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 711 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZD-C-62(31/15+15) |
| Model No. | 129 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemateriale | AISI 316L |
| Platemønster | ZD-C |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE C129L-EZD-C |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | QB9.2 |
| Q1 tilkoblingstype | Adapter |
| Q2 tilk. type | Adapter |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | QB9.2 |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H7/8E |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H1''3/8H |
| Q4 tilkoblingstype | Null |
| Q5 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | H7/8E |
| Q6 tilk. størrelsesområde | H1''3/8H |
| Q6 tilkoblingstype | Null |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | C129L-EZD-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Fot |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 25.45 Kilogram |
| Nettovekt | 25.3 Kilogram |
| Volume | 99.36 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424596903 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |