Danfoss logo
Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-CZ, Antall plater: 148-product-details

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-CZ, Antall plater: 148

111H1112

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater148
ApplikasjonKjøler
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCEEACUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseH3/4
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseH7/8
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-148(74/36+36)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-CZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeK64.1
Q1 tilkoblingstypeClamp connection
Q2 tilk. typeClamp connection
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeK64.1
Q3 tilk. størrelsesområdeH3/4
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
TypedesignC129L-CZ
UtstyrFotStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt57.28 Kilogram
Nettovekt49.28 Kilogram
Volume154.008 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255282815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm