Danfoss logo
Pic. W

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-CZ, Antall plater: 104

111B8942

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater104
ApplikasjonKjøler
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningEACPEDUA
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-CZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL2"1/2
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL2"1/2
Q3 tilk. størrelsesområdeH1"3/8H
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"3/8H
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt37.098 Kilogram
Nettovekt36.948 Kilogram
Volume116.748 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm