Danfoss logo
Pic. W

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-CZ, Antall plater: 212

111B8107

Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater212
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningCEEACUA
H1 tilkoblingsstørrelseK64.1
H1 tilkoblingstypeClamp connection
H2 tilkoblingsstørrelseK64.1
H2 tilkoblingstypeClamp connection
H3 tilkoblingsstørrelseH1"1/8
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseH1"1/8
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]711 psi
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-212(106/52+52)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C129L-CZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeH1"1/8
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"1/8
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC129L-CZ
UtstyrFotStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt67 Kilogram
Nettovekt66.43 Kilogram
Volume171.396 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255063360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm