Mikroplatevarmeveksler, MPHE C129L-EZ, Antall plater: 152
111B7184
Maks. driftstrykk [bar]: 49, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding
111B7184
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 152 |
| Applikasjon | Kjøler |
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
| Funksjon | Fordamper |
| Funksjonsmerknad | Med fordeler |
| Godkjenning | ASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL |
| H1 tilkoblingsstørrelse | T76.1 |
| H1 tilkoblingstype | Victaulic-tilkobling |
| H2 tilkoblingsstørrelse | T76.1 |
| H2 tilkoblingstype | Victaulic-tilkobling |
| H3 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H3 tilkoblingstype | Null |
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
| Kategori | III |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 711 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat exchange C129L-EZ-152 |
| Model No. | 129 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemateriale | AISI 316L |
| Platemønster | Z |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE C129L-EZ |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q1 tilkoblingstype | Null |
| Q2 tilk. type | Null |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H3/4A |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H2"5/8 |
| Q4 tilkoblingstype | Null |
| Q5 tilk. type | Null |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q6 tilk. størrelsesområde | Null |
| Q6 tilkoblingstype | Null |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | C129L-EZ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | FotStuss |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 54.23 Kilogram |
| Nettovekt | 54.08 Kilogram |
| Volume | 154.008 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599624 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |