Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C118L-EZ, Antall plater: 108

111H0005

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater108
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseT76.1
H1 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
H2 tilkoblingsstørrelseT76.1
H2 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-108
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C118L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2
Q1 tilkoblingstypeG innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2
Q3 tilk. størrelsesområdeH1"1/8
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"5/8
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC118L-EZ
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt39.6 Kilogram
Nettovekt39.3 Kilogram
Volume96.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255061151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm