Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C118L-EZ, Antall plater: 64

111B9249

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater64
ApplikasjonKjøler
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseL2
H1 tilkoblingstypeR utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseL2
H2 tilkoblingstypeR utvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseH7/8
H3 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H4 tilkoblingsstørrelseH1"1/8
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-64
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C118L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeNull
Q3 tilk. typeNull
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC118L-EZ
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt28 Kilogram
Nettovekt26.5 Kilogram
Volume56.16 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255226468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm