Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C118L-EZ, Antall plater: 94

111B1899

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater94
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-94
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterZ
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C118L-EZ
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL2R
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL2R
Q3 tilk. størrelsesområdeH1"1/8J
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"5/8K
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
TypedesignC118L-EZ
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
Bruttovekt35.35 Kilogram
Nettovekt35.2 Kilogram
Volume113.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424245252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm