Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplatevarmeveksler, MPHE C118-E, Antall plater: 74

111H0242

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater74
ApplikasjonKjøler
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
FunksjonFordamper
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseH7/8E
H2 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-74
Model no.118
Plate material no.AISI 304L
PlatemønsterEM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE C118-E
Q1 tilkoblingsstørrelse område2"1/8
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse område2"1/8
Q3 tilk. størrelsesområde7/8”
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område2"1/8
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
TypedesignC118-E
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt27 Kilogram
Nettovekt25.2 Kilogram
Volume20.758 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255125556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm