Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplatevarmeveksler, MPHE H118L-C, Antall plater: 200

021H0611

Maks. driftstrykk [bar]: 48, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat5 stk.
Antall plater200
ApplikasjonHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonKondensator
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningEACKRAIAPEDRoHSUA
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]696 psi
Maks. driftstrykk [bar]48.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-200(I/5)
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMikroplatevarmeveksler
ProdukttypeMPHE H118L-C
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeR1/2
Q1 tilkoblingstypeR innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeR innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeR1/2
Q3 tilk. størrelsesområde7/8 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område1 1/8 in
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignH118L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt76.6 Kilogram
Nettovekt59.93 Kilogram
Volume160.308 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428633666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm