Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 114

111B8562

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 pc
Antall plater114
ApplikasjonChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatSingle pack
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonEvaporator
FunksjonsmerknadWith distributor
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseT60.3
H1 tilkoblingstypeSolder connection
H2 tilkoblingsstørrelseT60.3
H2 tilkoblingstypeSolder connection
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeCopper brazing
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-114(57/28+28)
Modellnr.117
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterZD-B
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C117L-EZD-B
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeG Internal thread connection
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2K
Q3 tilk. størrelsesområde7/8B
Q3 tilk. typeSolder connection
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"5/8K
Q4 tilkoblingstypeSolder connection
Q5 tilk. typeSolder connection
Q5 tilkoblingsstørrelse område7/8B
Q6 tilk. størrelsesområdeH1"5/8K
Q6 tilkoblingstypeSolder connection
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignC117L-EZD-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UtstyrFeetLiftStud

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt37.2 Kilogram
Nettovekt36.93 Kilogram
Volume114.84 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255003489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm