Mikroplatevarmeveksler, MPHE C117L-EZD, Antall plater: 242
111B2263
Maks. driftstrykk [bar]: 45, Kjøler, Funksjon: Fordamper, Loddemateriale: Kobberlodding
111B2263
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 242 |
| Applikasjon | Kjøler |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | Fordamper |
| Funksjonsmerknad | Med fordeler |
| Godkjenning | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| H1 tilkoblingsstørrelse | K2.5" |
| H1 tilkoblingstype | Victaulic-tilkobling |
| H2 tilkoblingsstørrelse | K2.5" |
| H2 tilkoblingstype | Victaulic-tilkobling |
| H3 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H3 tilkoblingstype | Null |
| H4 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H4 tilkoblingstype | Null |
| H5 kobl.størrelse | Null |
| H5 tilkoblingstype | Null |
| H6 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H6 tilkoblingstype | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | III |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 653 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | HEX C117L-EZD-242(121/60+60) |
| Modellnr. | 117 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemateriale | AISI 316L |
| Platemønster | Z |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Mikroplatevarmeveksler |
| Produkttype | MPHE C117L-EZD |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | N1/2K |
| Q1 tilkoblingstype | G innvendig gjengekobling |
| Q2 tilk. type | G innvendig gjengekobling |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | N1/2K |
| Q3 tilk. størrelsesområde | 7/8B |
| Q3 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H2"1/8E |
| Q4 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| Q5 tilk. type | Loddeforbindelse |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | 7/8B |
| Q6 tilk. størrelsesområde | H2"1/8E |
| Q6 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | C117L-EZD |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Stuss |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 91 Kilogram |
| Nettovekt | 71.5 Kilogram |
| Volume | 145.656 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424243166 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |