Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-260B, Antall plater: 188
111H0632
Maks. driftstrykk [bar]: 20, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding
111H0632
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 188 |
| Applikasjon | Universal |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Funksjon | Multifunctional |
| Funksjonsmerknad | Null |
| Godkjenning | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| H1 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H1 tilkoblingstype | Null |
| H2 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H2 tilkoblingstype | Null |
| H3 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H3 tilkoblingstype | Null |
| H4 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H4 tilkoblingstype | Null |
| H5 kobl.størrelse | Null |
| H5 tilkoblingstype | Null |
| H6 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H6 tilkoblingstype | Null |
| Kategori | IV |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R718 |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 290 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 20.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-188-2.0-H |
| Modellnr. | 260B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemønster | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | BPHE B3-260B |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | K4 |
| Q1 tilkoblingstype | Victaulic-tilkobling |
| Q2 tilk. type | Victaulic-tilkobling |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | K4 |
| Q3 tilk. størrelsesområde | K4 |
| Q3 tilk. type | Victaulic-tilkobling |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | K4 |
| Q4 tilkoblingstype | Victaulic-tilkobling |
| Q5 tilk. type | Null |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q6 tilk. størrelsesområde | Null |
| Q6 tilkoblingstype | Null |
| Typedesign | B3-260B |
| Utstyr | LiftStuss |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 230 Kilogram |
| Nettovekt | 202.4 Kilogram |
| Volume | 340.736 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |