Danfoss logo
Pic. J

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-136, Antall plater: 168

111B9240

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater168
ApplikasjonUniversal
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCEEACKRAIAUA
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-168-3.0-H
Model no.136
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-136
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeK76.3
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeK76.3
Q3 tilk. størrelsesområdeK76.3
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeK76.3
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
TypedesignB3-136
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt82 Kilogram
Nettovekt70.2 Kilogram
Volume191.268 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255204589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm