Danfoss logo
Pic. L

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-260B, Antall plater: 156

111B9181

Maks. driftstrykk [bar]: 20, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater156
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR718
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]290 psi
Maks. driftstrykk [bar]20.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-156-2.0-H
Model no.260B
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-260B
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeK4
Q1 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
Q2 tilk. typeVictaulic-tilkobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeK4
Q3 tilk. størrelsesområdeK4
Q3 tilk. typeVictaulic-tilkobling
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeK4
Q4 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-260B
UtstyrFotStussLift

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt195 Kilogram
Nettovekt171 Kilogram
Volume298.144 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255162834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm