Danfoss logo
Pic. L

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-260B, Antall plater: 164

111B9171

Maks. driftstrykk [bar]: 20, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater164
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseH4
H2 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseH4
H4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Egenskaper
Verdi
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR718
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]290 psi
Maks. driftstrykk [bar]20.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-164-2.0-H
Model No.260B
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-260B
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeH5
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeH5
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-260B
UtstyrFotStussLift

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt206 Kilogram
Nettovekt179 Kilogram
Volume460.6 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255161561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm