Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10
111B8031
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B8031
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 pc |
| Antall plater | 10 |
| Applikasjon | Universal |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Single pack |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | Multifunctional |
| Funksjonsmerknad | Null |
| Godkjenning | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| H1 tilkoblingsstørrelse | QB6.2 |
| H1 tilkoblingstype | Adapter |
| H2 tilkoblingsstørrelse | QB6.2 |
| H2 tilkoblingstype | Adapter |
| H3 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H3 tilkoblingstype | Null |
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
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Loddemateriale | Copper brazing |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 435 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 30.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-10-3.0-L |
| Model no. | 027 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemønster | L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Brazed plate heat exchanger |
| Produkttype | BPHE B3-027 |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | H1"3/8H |
| Q1 tilkoblingstype | Solder connection |
| Q2 tilk. type | Solder connection |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | H1"3/8H |
| Q3 tilk. størrelsesområde | H1/2D |
| Q3 tilk. type | Solder connection |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | H1/2D |
| Q4 tilkoblingstype | Solder connection |
| Q5 tilk. type | Null |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q6 tilk. størrelsesområde | Null |
| Q6 tilkoblingstype | Null |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | B3-027 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utstyr | Stud |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.7 Kilogram |
| Nettovekt | 2.5 Kilogram |
| Volume | 2.447 Cubic decimeter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255001744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |