Danfoss logo
Pic E

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-027, Antall plater: 60

111B6390

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater60
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-60-4.5-H
Model no.027
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-027
Q1 tilkoblingsstørrelse område1-14UNF-2A
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeH7/8E
Q3 tilk. størrelsesområdeH7/8E
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1''1/8J
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.95 Kilogram
Nettovekt9.8 Kilogram
Volume13.811 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424615611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm