Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-030, Antall plater: 72
111B5521
Maks. driftstrykk [bar]: 48, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding
111B5521
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall plater | 72 |
| Applikasjon | Universal |
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
| Funksjon | Multifunctional |
| Funksjonsmerknad | Null |
| Godkjenning | ASEACKRAIAPEDRoHSUA |
| H1 tilkoblingsstørrelse | T28.15 |
| H1 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| H2 tilkoblingsstørrelse | T28.15 |
| H2 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| H3 tilkoblingsstørrelse | H3/8A |
| H3 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| H4 tilkoblingsstørrelse | H5/8A |
| H4 tilkoblingstype | Loddeforbindelse |
| H5 kobl.størrelse | Null |
| H5 tilkoblingstype | Null |
| H6 tilkoblingsstørrelse | Null |
| H6 tilkoblingstype | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] | 200 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] | -196 °C |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] | 320 °F |
| Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] | -390 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Loddemateriale | Kobberlodding |
| Maks arbeidstrykk [psi] | 696 psi |
| Maks. driftstrykk [bar] | 48.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18) |
| Model no. | 030 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Platemateriale | AISI 316L |
| Platemønster | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Loddet plate varmeveksler |
| Produkttype | BPHE B3-030 |
| Q1 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q1 tilkoblingstype | Null |
| Q2 tilk. type | Null |
| Q2 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q3 tilk. størrelsesområde | Null |
| Q3 tilk. type | Null |
| Q4 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q4 tilkoblingstype | Null |
| Q5 tilk. type | Null |
| Q5 tilkoblingsstørrelse område | Null |
| Q6 tilk. størrelsesområde | Null |
| Q6 tilkoblingstype | Null |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | B3-030 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utstyr | Stuss |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.638 Kilogram |
| Nettovekt | 7.96 Kilogram |
| Volume | 7.367 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424495046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |