Danfoss logo
Pic. L

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-260B, Antall plater: 290

111B1535

Maks. driftstrykk [bar]: 20, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater290
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseK5''
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseK4''
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseK5''
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseK4''
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIV
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR718
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]290 psi
Maks. driftstrykk [bar]20.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-290-2.0-H
Model no.260B
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-260B
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeG innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeN1/2
Q3 tilk. størrelsesområdeN1/2
Q3 tilk. typeG innvendig gjengekobling
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q4 tilkoblingstypeNull
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrStud;Lift

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt301.45 Kilogram
Nettovekt301.3 Kilogram
Volume196.8 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424545970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm