Danfoss logo
Pic E

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-027, Antall plater: 18

111B1170

Maks. driftstrykk [bar]: 48, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater18
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
H1 tilkoblingsstørrelseL1R
H1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseL1R
H2 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
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
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]696 psi
Maks. driftstrykk [bar]48.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-18-4.8-M
Model No.027
Plate material no.AISI 316L
PlatemønsterM
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-027
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområdeH1"1/8J
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeH1"1/8J
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
TypedesignB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.49 Kilogram
Nettovekt4.34 Kilogram
Volume8.091 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162710555
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm