Danfoss logo
Pic. B

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-014, Antall plater: 50

079G1505

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater50
ApplikasjonUniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACKRAIARoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionB3-014H-1-50_2_30_4G3/4
Modellnr.014
Plate material no.AISI 304
PlatematerialeAISI 304
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-014
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeL3/4D
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeL3/4D
Q3 tilk. størrelsesområdeL3/4D
Q3 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q4 tilkoblingsstørrelse områdeL3/4D
Q4 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.02 Kilogram
Nettovekt2.87 Kilogram
Volume3.173 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428655231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm