Danfoss logo
Pic. K

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-210, Antall plater: 190

021H8490

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater190
ApplikasjonUniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelse2 in
H1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H2 tilkoblingsstørrelse2 in
H2 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHEX B3-210-190(95/47+47)-4.5-HDQ
Modellnr.210
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-210
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområde1"5/8 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område2"1/8 in
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeLoddeforbindelse
Q5 tilkoblingsstørrelse område1"5/8 in
Q6 tilk. størrelsesområde2"1/8 in
Q6 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt172.85 Kilogram
Nettovekt172.7 Kilogram
Volume285.606 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424255183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm