Danfoss logo
Pic. K

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-210, Antall plater: 166

021H8402

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater166
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriIII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHEX B3-210-166(83/41+41)-4.5-HDQ
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-210
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeG1/2
Q1 tilkoblingstypeG innvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG innvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeG1/2
Q3 tilk. størrelsesområde1"1/8 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område2"1/8 in
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeLoddeforbindelse
Q5 tilkoblingsstørrelse område1"1/8 in
Q6 tilk. størrelsesområde2"1/8 in
Q6 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt153.65 Kilogram
Nettovekt153.5 Kilogram
Volume267.976 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424255916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm