Danfoss logo
Pic. H

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-095, Antall plater: 22

021H7188

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater22
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeVictaulic-tilkobling
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-22-4.5-L
Model no.095
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterL
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-095
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q1 tilkoblingstypeNull
Q2 tilk. typeNull
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q3 tilk. størrelsesområde1 5/8 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område1 5/8 in
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
TypedesignB3-095
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
Bruttovekt16.89 Kilogram
Nettovekt16.74 Kilogram
Volume49.004 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428611329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm