Danfoss logo
Pic. D

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-020, Antall plater: 18

021H1656

Maks. driftstrykk [bar]: 40, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater18
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadNull
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeNull
H2 tilkoblingsstørrelseNull
H2 tilkoblingstypeNull
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]580 psi
Maks. driftstrykk [bar]40.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-18-4.0-H
Model no.020
Plate material no.AISI 304
PlatematerialeAISI 304
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-020
Q1 tilkoblingsstørrelse område5/8 in
Q1 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q2 tilk. typeLoddeforbindelse
Q2 tilkoblingsstørrelse område5/8 in
Q3 tilk. størrelsesområde3/8 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område5/8 in
Q4 tilkoblingstypeLoddeforbindelse
Q5 tilk. typeNull
Q5 tilkoblingsstørrelse områdeNull
Q6 tilk. størrelsesområdeNull
Q6 tilkoblingstypeNull
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignB3-020
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.54 Kilogram
Nettovekt2.39 Kilogram
Volume5.245 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424272623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm