Danfoss logo
Pic. G

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-052, Antall plater: 40

021B5014

Maks. driftstrykk [bar]: 45, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater40
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilkoblingsstørrelseNull
H1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H2 tilkoblingsstørrelseG1
H2 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
H3 tilkoblingsstørrelseNull
H3 tilkoblingstypeNull
H4 tilkoblingsstørrelseNull
H4 tilkoblingstypeNull
H5 kobl.størrelseNull
H5 tilkoblingstypeNull
H6 tilkoblingsstørrelseNull
H6 tilkoblingstypeNull
In scope of WEEENo
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Egenskaper
Verdi
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]653 psi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌
Model no.052
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-052
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeG1
Q1 tilkoblingstypeG utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeG utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeG1
Q3 tilk. størrelsesområde5/8 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område1 1/8 in
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
TypedesignB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
UtstyrStuss

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.346 Kilogram
Nettovekt12.346 Kilogram
Volume14.569 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424281182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm