Danfoss logo
Pic. G

Loddet plate varmeveksler, BPHE B3-052, Antall plater: 50

021B4932

Maks. driftstrykk [bar]: 30, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall plater50
ApplikasjonUniversal
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
FunksjonMultifunctional
FunksjonsmerknadMed fordeler
GodkjenningASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriII
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.]200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.]-196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.]320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.]-390 °F
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LoddematerialeKobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi]435 psi
Maks. driftstrykk [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-50-3.0-HQ
Model no.052
Plate material no.AISI 316L
PlatematerialeAISI 316L
PlatemønsterH
Product line31
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnLoddet plate varmeveksler
ProdukttypeBPHE B3-052
Q1 tilkoblingsstørrelse områdeR1"1/4
Q1 tilkoblingstypeR utvendig gjengekobling
Q2 tilk. typeR utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse områdeR1"1/4
Q3 tilk. størrelsesområde5/8 in
Q3 tilk. typeLoddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område1"1/8 in
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
TypedesignB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
UtstyrNull

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13.45 Kilogram
Nettovekt13.3 Kilogram
Volume18.06 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424281311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm