System manager, AK-SM 850A
080Z4042
Bruksområde: Kjølelisens, Kommunikasjonstype: ETHER
Anbefalt utskifting: 080Z4022
080Z4042
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Kjølelisens |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale utganger (DO) | 2 stk. |
| Display foran | Ja |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 100 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Datainnsamling, overv.enhet |
| Godkjenning | C UL US LISTED |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kommunikasjonstype | ETHER |
| Material Description | AK-SM 850A Ref. No WiFi |
| Mer informasjon: | m. Display & tastatur |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Overvåkingsløsninger |
| Produktnavn | System manager |
| Produktspråk | Kinesisk |
| Produkttype | AK-SM 850A |
| Styreenhetstype | Data Collection, Monitor.unit |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.397 Kilogram |
| Nettovekt | 1.725 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499030 |