System manager, AK-SM 850A
080Z4022
Bruksområde: Kjølelisens, Kommunikasjonstype: ETHER
080Z4022
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Kjølelisens |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale utganger (DO) | 2 stk. |
| Display foran | Ja |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 100 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Datainnsamling, overv.enhet |
| Godkjenning | C UL US LISTED |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kommunikasjonstype | ETHER |
| Material Description | AK-SM 850A,Controller SM Ref no Wi-Fi |
| Mer informasjon: | m. Display & tastatur |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Overvåkingsløsninger |
| Produktnavn | System manager |
| Produktspråk | Kinesisk |
| Produkttype | AK-SM 850A |
| SCIP dossier nr. | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| SCIP dossier produktnavn | AK-SM 8xxA Controller |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Styreenhetstype | Data Collection, Monitor.unit |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.4 Kilogram |
| Nettovekt | 1.8 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162507919 |